PG
Pince universelle
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Pince parallèle servo-électrique à 2 doigts avec contrôle précis de la force de préhension et grande course
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Ajustement de la force de préhension contrôlé électriquement
pour une préhension délicate de pièces fragiles - Longue course de 68 mm
pour manipulation de pièce flexible - Électroniques de commande et de puissance complètement intégrées
pour un système de contrôle décentralisé - Options de commande variées
pour une intégration simple dans les systèmes de commande existants via PROFIBUS-DP ou CAN - Éléments de raccordement standards et concept de contrôle intégré
pour de nombreuses possibilités de combinaisons avec d'autres modules mécatroniques
Options et informations particulières
- Électroniques intégrées
La commande électrique de la pince est assurée par un contrôleur complétement intégré. Par conséquent, aucun contrôleur externe supplémentaire n'est nécessaire pour le module. - Intégration simple
Diverses interfaces telles que PROFIBUS DP ou CAN sont disponibles pour différents types de communication. Cela permet l'utilisation de réseaux de bus industriels et garantit une intégration simple dans les concepts de commande existants. - Capot de connexion DMI
Le boîtier de connexion DMI est nécessaire pour raccorder le module à l'alimentation et à l'unité de commande de niveau supérieur. Celui-ci n'est pas inclus avec la pince et doit être commandé séparément.