arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GSW-B 50-Z Ilustração semelhante

GSW-B 50-Z

Interface de eixo para garras

ID 308421

Interface de eixo para garras GSW-B, Tamanho: 50, pneumática, hidráulica, Preparado para garras autocentrantes

  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
  • Diâmetro da haste: 20 mm
Peso [kg] 0.2
RPM máx. permitida [1/min] 20.0
Ar comprimido de pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão mínima de operação do ar comprimido [bar] 4.0
Pressão máxima de operação do ar comprimido [bar] 8.0
Pressão de operação nominal do lubrificante de refrigeração [bar] 40.0
Pressão mínima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] 20.0
Pressão máxima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] 50.0
Classe de proteção IP 40
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Diâmetro D [mm] 52.0
Altura Z [mm] 66.0
Preparado para garras autocentrantes sim
Os valores referem-se apenas ao adaptador GSW-B.
A garra apropriada deve ser pedida separadamente.
Consulte as páginas a seguir para valores específicos da garra.

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
GSW-B と対応する名称のグリッパーとの組み合わせに関連し、十分な把持力の最小値を示します。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

閉 / 開回数
表示された時間は、駆動媒体の流量と圧力によって変化するもので、電気抵抗の原因となります。

作動方式
圧力ディストリビューターとウエッジフックシステム

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
黒化処理スチール

スピンドルインターフェース材質
アルミ合金

作動
機械のクーラント (フィルター式、最大粒子サイズ 30 µm) の場合は油圧式、フィルターを通した圧縮空気 (ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠) の場合は空圧式

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
固定ネジ、芯出しエレメントおよび組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)。グリッパーは含まれていませんので、ご希望のバージョンで別途ご注文ください。