LOG 40.0-M16x1-M5
Pince expansible
ID 398940
Pince expansible LOG, Taille: 40, pneumatique, Filetage de fixation: M16x1, Alésage raccord pneumatique: M5
- Température ambiant maxi.: 80 °C
Détails techniques
| Filet de fixation A | M16x1 |
|---|---|
| Filet de raccord pneumatique B | M5 |
| Diamètre de pièce min. [mm] | 40.0 |
| Diamètre de pièce max. [mm] | 44.37 |
| Force d'ouverture pour Ø Dmin [N] | 241.4 |
| Force d'ouverture pour Ø Dmax [N] | 66.7 |
| Poids [kg] | 0.034 |
| Poids de pièce recommandé [kg] | 1.23 |
| Volume du cylindre par course double [cm³] | 8.21 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Temps de fermeture [s] | 0.08 |
| Temps d'ouverture [s] | 0.08 |
| Température ambiante mini. [°C] | -40.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 80.0 |
| Matériau du corps | PA 12 |
| Indice de protection IP | 27 |
| Diamètre D [mm] | 39.6 |
| Tolérance Y | ± 0,3 |
| Hauteur Z [mm] | 47.0 |
| Concentricité Ø V [mm] | 0.4 |
| Perpendicularité W [°] | ± 0.75 |
| Moment Mx max. [Nm] | 2.0 |
| Moment My max. [Nm] | 2.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 0.0 |
| Force Fx max. [N] | 200.0 |
| Force Fy max. [N] | 200.0 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 200.0 |
La force de serrage peut être définie directement par la pression de service. A une pression inférieure à la pression de service nominale, la course complète ne peut pas être atteinte.
La graduation de taille varie de 1 mm respectivement. Veuillez noter que le filet de fixation A dépend de la taille. (LOG 20-25 : M14x1,5 ; LOG 26-63 : M16x1 ; LOG 64-99 : M20x1,5)
Des informations sur les autres tailles sont fournies en ligne.
La graduation de taille varie de 1 mm respectivement. Veuillez noter que le filet de fixation A dépend de la taille. (LOG 20-25 : M14x1,5 ; LOG 26-63 : M16x1 ; LOG 64-99 : M20x1,5)
Des informations sur les autres tailles sont fournies en ligne.
Dimensions et charges max.
Force de préhension, préhension intérieure
Comportement au fluage
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et peuvent survenir simultanément.
Force de préhension, préhension intérieure
- Axe X:
- Diamètre de serrage
- Axe Y:
- Force de préhension
Comportement au fluage
- Axe Y:
- Diamètre de serrage
Wirkprinzip
Dehnmembran
Gehäusematerial
PA 12
Grundbackenmaterial
PA 12
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lieferumfang
Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar)
Greifkrafterhaltung
ist nicht möglich