Changeur outils aseptique
Changements d'outils fiables pour les environnements de production sensibles grâce à une conception hygiénique
Le changement d’outils en toute sécurité et de manière fiable dans des locaux aseptiques est une étape clé du processus, mais c’est aussi une source d’erreur typique dans la vie professionnelle quotidienne. Notre changeur permet des changements rapides et cohérents d’outils dans des environnements de production sensibles, tout en répondant aux exigences les plus élevées en matière d’hygiène. Il vous permet de réduire les interventions manuelles, de simplifier les changements de lots et de créer une base flexible pour des processus stables et fiables.
Comment vous pouvez en bénéficier
- Utilisation fiable et sûre dans des environnements aseptiques
Son utilisation dans des environnements de production aseptiques est soutenue par des matériaux conformes à la FDA, une aptitude aux salles propres conforme à la norme ISO 14644 et une conception conforme aux BPF (annexe 1), ce qui réduit également les efforts de validation.
- Modifications souples des lots sans intervention manuelle
Les changements de lots peuvent être mis en œuvre de manière efficace et sans intervention manuelle, même pour les lots de taille 1 et la production de médicaments personnalisés.
- Le bon changeur pour chaque besoin
Peut être conçu avec précision en termes de taille, de plage de force, de transmission du milieu et de type d’entraînement.
Manipulation et remplissage des flacons
Les flacons sont placés individuellement dans la station de transfert. Là, un autre robot les retire et les transfère vers la ligne de remplissage. Après le processus, les flacons sont placés dans un plateau et la pince est remplacée automatiquement. La nouvelle pince place les plateaux sur un convoyeur et les transporte jusqu'à la station d'emballage. Le changeur d’outils aseptique combiné à des robots assure un remplissage efficace et sûr, ainsi qu’une manipulation précise des flacons.
Changement d’outils fiable
Contactez-nous ! Ensemble, nous clarifions vos besoins, évaluons l’intégration dans vos processus et, si nécessaire, vous soutenons dans un projet de développement commun.