arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GZB-S Ø1 1/4 图片仅供参考

GZB-S Ø1 1/4" Ø5/8" PK

带外围冷却的中间套管

ID 217986

GZB-S Ø1 1/4" Ø5/8" PK, 带外围冷却的中间套管
  • 外围冷却
  • 夹持直径: 5/8"
  • 外圆直径: 1 1/4"
  • 长度: 60.5 mm
技术 带外围冷却的中间套管
系列 GZB-S PK
刀具夹持接口 GZB-S Ø 1 1/4" PK
夹持直径 D1 5/8"
外径 D2 1 1/4"
D3 [mm] 39.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 60,5 mm / 2.4"
伸出长度 L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.3
标准长度 是

型号
外围冷却

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
带外围冷却
不防冷却液
端面开槽

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计