Adaptateur iTENDO² Ø 32 - Ø 20 x 69
Porte-outil sensoriel, composants et accessoires
ID 1484703
iTENDO² Adapter Ø32-Ø20x69
- Gammes: iTENDO²
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 330 Nm
- Non inclus dans la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
- Condition préalable :: L'utilisation du porte-outil iTENDO² nécessite l'utilisation d'iTENDO² pad ou iTENDO² easy connect.
Détails techniques
| Technologie | Porte-outil sensoriel, composants et accessoires |
|---|---|
| Gammes | iTENDO² |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.05 |
| D3 [mm] | 50.15 |
| D5 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 37.65 |
| L [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 48.0 |
| L5 [mm] | 69.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 330.0 |
| Poids [kg] | 0.95 |
| Durée de vie de la batterie [h] | 10 |
| Capteur d’accélération* | 100.0 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 30000.0 |
| Refroidissement externe/refroidissement interne [bar] | 80.0 |
Porte-outil TENDO² uniquement en combinaison avec un ensemble iTENDO² (par exemple iTENDO² pad)
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande