CELSIO SVL-25 Ø8x160
Heat Shrinking Extensions
ID 210125
CELSIO SVL-25 Ø8x160, Prolunghe a calettamento a caldo
- CELSIO SVL
- Con vite di regolazione longitudinale
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 25 mm
- Lunghezza complessiva: 160 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Coppia min.: 52 Nm
Technical details
| Tecnologia | Prolunghe a calettamento a caldo |
|---|---|
| Serie | CELSIO SVL |
| Attacco portautensile | SVL-20 |
| Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
| D5 | 25 mm |
| D6 [mm] | 19.0 |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 34.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M6 |
| Coppia min. [Nm] | 52.0 |
| Peso [kg] | 0.55 |
Versione
Prolunga a caldo con vite di regolazione
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta