arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FFK-T2 Z220-A6 Ilustração semelhante

FFK-T2 Z220-A6

Placa adaptadora padrão

N.º de identificação 805122

Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de redução
  • Para placas de torno acionadas hidraulicamente
  • Lado da placa: Z220
  • Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 6
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 171.4 mm
  • Círculo de passo do fuso: 133.4 mm
  • Altura: 25 mm
  • Furo de passagem: 103.2 mm
  • Peso: 5.3 kg
Lado da placa Z220
Lado da máquina ISO 702-1 Nr. 6
Círculo de arremesso da placa [mm] 171.4
Círculo de passo do fuso [mm] 133.4
Altura [mm] 25.0
Furo de passagem [mm] 103.2
Peso [kg] 5.3

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem