arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z270-A8 Illustration similaire

FFV Z270-A8

Plaque interface standard

ID 836041

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z270
  • Côté machine: ISO 702-1 Nr. 8
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 318 mm
  • Cercle de pas de broche: 171.4 mm
  • Hauteur: 44 mm
  • Perçage: 136.2 mm
  • Poids: 17.3 kg
Côté mandrin Z270
Côté machine ISO 702-1 Nr. 8
Cercle de pas de mandrin [mm] 318.0
Cercle de pas de broche [mm] 171.4
Hauteur [mm] 44.0
Perçage [mm] 136.2
Poids [kg] 17.3

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation