arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SBS-T-C2 260 Illustration similaire

SBS-T-C2 260

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 8705185

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Douille centrale avec butée réglable
  • Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
  • Compatible avec: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre: 65.5 mm
  • Poids: 3.2 kg
ØC [mm] 61
ØD [mm] 65.5
E min. [mm] 0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 96.8
ØG [mm] 40
H M5 x 10
K M27
Poids [kg] 3.2