arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSX-C2 125-630-L

KSX-C2 125-630-L

Etau à 5 axes

ID 1493484

Étau serrage simple standard

Caractéristiques des produits :
  • Centre de serrage ajustable
  • Système à changement rapide de mors
  • Sans mors
  • Compatible VERO-S
  • Design bas
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 630 x 142 mm
  • Course de serrage de base: 130 mm
  • Serrage de l'ébauche à la force de serrage max.: 50 kN
  • Serrage de l'ébauche au couple max.: 100 Nm
  • Serrage de précision à la force de serrage max.: 34 kN
  • Serrage de précision au couple max.: 120 Nm
  • Poids: 34.8 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 125.0
Hauteur [mm] 142.0
Serrage de l'ébauche à la force de serrage max. [kN] 50.0
Serrage de l'ébauche au couple max. [Nm] 100.0
Serrage de précision à la force de serrage max. [kN] 34.0
Serrage de précision au couple max. [Nm] 120.0
Course de serrage de base [mm] 130.0
Poids [kg] 34.8

Etendue de la livraison
Serreur, manuel d'utilisation ; sans clef de serrage, sans griffes de serrage, sans extension de tige de serrage