KSC3 grip 125-235
Etau de serrage de base
ID 1514239
Étaux à serrage concentrique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Avec mors grips réversibles
- Corps de base nickelé
- Dimensions: 125 x 235 x 83 mm
- Largeur du mors: 125 mm
- Force de serrage max.: 35 kN
- Couple de rotation max.: 100 Nm
- Poids: 12 kg
Détails techniques
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Jaw width [mm] | 125.0 |
| Max. clamping force [kN] | 35.0 |
| Max. torque [Nm] | 100.0 |
| Weight [kg] | 12.0 |
Scope of delivery
Vise, reversible jaws grip, operating manual; without torque wrench