ROTA-S plus 2.0 250-62 D8-SFG
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819063
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 62 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 No. 8
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 7.7 mm
- 톱니 피치: 6 mm
- 최대 클램핑 포스: 160 kN
- 최대 토크: 210 Nm
- 최대 회전 속도: 4200 1/min
- 중량: 37 kg
Détails techniques
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | 각진 톱니 |
| Max. rotational speed [1/min] | 4200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 160.0 |
| Max. torque [Nm] | 210.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.7 |
| Tooth pitch [mm] | 6.0 |
| Height H with flange [mm] | 122.0 |
| Weight [kg] | 37.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation