arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 400-102 Z380-SFG

ROTA-S plus 400-102 Z380-SFG

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 814240

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 102 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 12 mm
  • Passo dos dentes: 8.5 mm
  • Força de fixação máx.: 230 kN
  • Máx. torque: 280 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
  • Peso: 99 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 15 (Z380)
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2200.0
Força de fixação máx. [kN] 230.0
Máx. torque [Nm] 280.0
Curso/castanha [mm] 12.0
Passo dos dentes [mm] 8.5
Peso [kg] 99.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação