arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 500-162 A11-VP2

ROTA-S plus 500-162 A11-VP2

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 814658

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 162 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 12 mm
  • 톱니 피치: 8.5 mm
  • 최대 클램핑 포스: 270 kN
  • 최대 토크: 320 Nm
  • 최대 회전 속도: 1500 1/min
  • 중량: 171 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 11
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 1500.0
Force de serrage max. [kN] 270.0
Couple de rotation max. [Nm] 320.0
Course/mors [mm] 12.0
Pas de dent [mm] 8.5
Poids [kg] 171.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation