arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA 2B 160 Z140-SV90°

ROTA 2B 160 Z140-SV90°

Power lathe chucks without through-hole

ID 813040

Standard power lathe chucks without through-hole

Product features:
  • 2-jaw wedge-hook chuck
  • Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 12.5 mm
  • Piston stroke: 22 mm
  • Max. clamping force: 40 kN
  • Max. actuating force: 32 kN
  • Max. rotational speed: 4000 1/min
  • Weight: 6.7 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 5 (Z140)
톱니 1/16" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 4000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 40.0
최대 구동력 [kN] 32.0
스트로크/죠 [mm] 12.5
피스톤 스트로크(H) [mm] 22.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.02
중량 [kg] 6.7

제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼