SZKA-ST 161
Mors à crocs durs pour le serrage de barre
ID 182150
SZKA-ST 161, Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Tenon-rainure
- Largeur de rainure: 8 mm
- Largeur d'appui: 18 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Stangenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Nutbreite N [mm] | 8.0 |
| Stegbreite S [mm] | 18.0 |
| Breite B [mm] | 22.0 |
| Höhe H [mm] | 44.0 |
| Höhe H1 [mm] | 40.0 |
| Länge L [mm] | 65.3 |
| Einspanntiefe T [mm] | 30.0 |
| Lochabstand b [mm] | 32.0 |
| Schrauben | M8 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 0.8 |