arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HGKHA 250 Illustration similaire

HGKHA 250

Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

ID 122211

HGKHA 250, Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 16 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 16.0
Largeur B [mm] 45.0
Hauteur H [mm] 60.0
Longueur L [mm] 118.0
Profondeur de serrage T [mm] 22.0
Butée de pièce filetée G M6
Entre-axe des trous b [mm] 29.0
Vis M16
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 3.85