arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZA 31-10

SZA 31-10

Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

ID 138184

SZA 31-10, Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage
Denture 1/16" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 21.0
Largeur B [mm] 50.0
Hauteur H [mm] 58.0
Longueur L [mm] 115.4
Profondeur de serrage T [mm] 25.0
Butée de pièce filetée G M8
Entre-axe des trous b [mm] 28.0
Vis M16
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 3.4