SZAU 250/4
Mors à crocs universels
ID 1457356
SZAU 250/4, Mors à crocs universels
- Largeur de rainure: 21 mm
- Unité de livraison: 1 jeu = 4 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors à crocs universels |
---|---|
Largeur de la fente N [mm] | 21 |
Largeur B [mm] | 50 |
Hauteur H [mm] | 55 |
Profondeur de serrage T [mm] | 25 |
Butée de pièce filetée G | M6 |
Entre-axe des trous b [mm] | 45 |
Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 4.08 |