arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SZKU 250 Illustration similaire

SZKU 250

Mors à crocs universels

ID 139302

SZKU 250, Universele klauwklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Padbreedte: 20 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Universele klauwklemmen
Vertanding Tand en groef
Sleufbreedte N [mm] 12.0
Tabbreedte S [mm] 20.0
Breedte B [mm] 30.0
Hoogte H [mm] 55.0
Hoogte H1 [mm] 50.0
Lengte L [mm] 78.0
Klemdiepte T [mm] 25.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand b [mm] 40.0
Schroeven M12
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 1.6