NSL3 turn 570-5-Z
Plaques de bridage
ID 1323585
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- NSE3 138 quintuple
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Pour les applications de tournage sur les centres de fraisage/tournage
- Fonction turbo
- Module de serrage avec cône court A4
- Dimensions: Ø570 x 79 mm
- Effort de plaquage: 40 kN
- Force de plaquage avec turbo: 140 kN
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Concentricité: < 0.01 mm
- Vitesse de rotation max.: 1400 1/min
- Poids: 93.7 kg
Détails techniques
| 지름 [mm] | 570.0 |
|---|---|
| 풀다운 포스 [kN] | 40.0 |
| 터보 포함 풀다운 포스 [kN] | 140.0 |
| 잠금 해제 압력 [bar] | 6.0 |
| 흔들림 정확도 [mm] | < 0.01 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 1400.0 |
| 중량 [kg] | 93.7 |
제공 범위
클램핑 스테이션, 장착 나사, 센터링 핀, 조정 핀, T-너트, 잠금 커플링, 아이 볼트, 작동 매뉴얼(클램핑 핀 제외)