arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE3 138-V4

NSE3 138-V4

Modules de bridage

ID 1327417

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Protection anti-torsion quatre voies 90°
  • Surveillance de la pression dynamique des positions du coulisseau de serrage
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Effort de plaquage: 8 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 28 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 4.3 kg
Diamètre [mm] 138.0
Effort de plaquage [kN] 8.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 28.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 4.3

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de fixation, vis d'ajustage, joints toriques, couvercles, notice d'utilisation ; sans tirettes de bridage, sans broches index