TKE 255-305
Stabilisateurs
ID 1398469
Système de bridage direct des pièces
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Unité de serrage télescopique
- Unité extensible pour le support latéral des pièces hautes
- Plage de compensation: 255 - 305 mm
- Poids: 1.95 kg
Détails techniques
| Min. Ausgleich [mm] | 255.0 |
|---|---|
| Max. Ausgleich [mm] | 305.0 |
| Gewicht [kg] | 1.95 |
Lieferumfang
Teleskop-Klemmeinheit