arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPA-B 40

SPA-B 40

Clamping pins

ID 1398345

Clamping pins standard

Product features:
  • Clamping pin with through hole
  • Centering pins
Technical data:
  • Centering diameter: 25h6
  • Holding force M16: 75 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Weight: 0.3 kg
Holding force M16 [kN] 75.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Variant Centering pins
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
Clamping pin; without adjustment screw