arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPC-OB 40-16G6 Vergelijkbare illustratie

SPC-OB 40-16G6

Klempennen

ID 1398361

Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Inspanbouten zonder centreerkraag
  • Klempen
Technische gegevens
  • Houdkracht M12: 50 kN
  • Houdkracht M16: 75 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Holding force M12 [kN] 50.0
Holding force M16 [kN] 75.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Variant Clamping pin
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
Clamping pin, without fastening screw