WDP-5X-BMG 99-60
Modules de Base
ID 471618
Système de serrage modulaire pour le serrage direct des pièces à usiner - version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Module de Base
- Transfert de liquides intégré
- Dimensions: Ø99 x 60 mm
- Effort de plaquage: 10 - 25 kN
- Force de maintien: 50 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Couple d'activation: 20 - 50 Nm
- Poids: 2.6 kg
Información técnica
| Hauteur H [mm] | 60.0 |
|---|---|
| Force de traction descendante min. [kN] | 10.0 |
| Force de traction descendante max. [kN] | 25.0 |
| Force de maintien interface de module [kN] | 50.0 |
| Moment d'actionnement min. [Nm] | 20.0 |
| Moment d'actionnement max. [Nm] | 50.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 2.6 |
Etendue de la livraison
Module de base, notice d'utilisation