WDP-5X-DSM 99-70
Modules de bridage
ID 471603
Système de serrage modulaire pour le serrage direct des pièces à usiner - version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Module de serrage direct des pièces
- Système à actionnement pneumatique
- Dimensions: Ø99 x 70 mm
- Effort de plaquage: 5 kN
- Force de plaquage avec turbo: 18 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 3.9 kg
Détails techniques
| Height H [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 5.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 18.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 3.9 |
Scope of delivery
Direct clamping module, operating manual