arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Chuck automático sin paso de barra

Un solucionador de problemas para casos especiales

Ya se trate de placas adaptadoras, piezas de grifería, piezas con forma de anillo sensibles a la deformación: se dan numerosos casos de aplicación personalizados para los que los chucks automáticos sin paso de barra SCHUNK resultan idóneos. Ya sea sellados, con una carrera de mordaza larga con la máxima fuerza de sujeción, sin deformación y compensación de la sujeción de piezas en tres pares de mordazas o bien con compensación de fuerza centrífuga: estos chucks para torno son solucionadores de problemas para casos muy especiales.

Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.

  • La altura reducida del chuck ROTA NCO, ROTA 2B y ROTA NCR, facilita el máximo aprovechamiento del recinto de la máquina, con la mayor rigidez.
  • Las piezas funcionales, están templadas y rectificadas. Esto asegura la mejor concentricidad y repetibilidad.
  • Los chucks de 3 y 6 garras ROTA NCS son estancos, de bajo mantenimiento e ideales para el mecanizado a gran escala.
  • La tracción activa de las garras de sujeción impide el levantamiento de las piezas de la superficie plana.
  • All filters
    67 results
    ROTA NCO

    ROTA NCO

    Universal, 3-jaw power chuck with outstanding sealing, long jaw stroke and integrated media feed-through.
    Show series
    ROTA NCO2

    ROTA NCO2

    Large, weight-optimized 3-jaw power chuck with improved sealing and large jaw stroke
    Show series
    ROTA NCR

    ROTA NCR

    6-jaw power chuck with oscillation mechanism for low-deformation clamping of thin-walled components. Also available with additional centrifugal force compensation system.
    Show series
    ROTA NCR-A

    ROTA NCR-A

    Sealed 6-jaw power lathe chuck with pendulum mechanism for low-deformation clamping and maintenance intervals three times as long.
    Show series
    ROTA 2B

    ROTA 2B

    Lightweight 2-jaw power lathe chuck with long jaw stroke, and at the same time high clamping force and pre-installed media feed-through. Particularly suitable for clamping fittings.
    Show series