arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MGT-IC Ø800 图片仅供参考

MGT-IC Ø800

适于车削应用的MAGNOS

ID 1311856

Tempo di consegna su richiesta
标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 电永磁吸盘
  • 技术: 径向磁极
  • 磁铁类型: 双 AlNiCo
  • 有低残磁周期
技术参数
  • 尺寸: Ø800 x 142 mm
  • 磁极数量: 18(T 型槽 10H8)
  • 最大夹持力: 160 N/cm²
  • 最大旋转速度: 500 1/min
  • 最小夹持直径: 250 mm
  • 最大夹持直径: 800 mm
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 460 kg
电气连接
  • 与盖板快速连接
  • 通道数量: 3
  • 连接: 7-PIN
  • 电气接头: 400 V / 460 V
  • 防护等级: 67
ØAD [mm] 800.0
ØID [mm] 250.0
H [mm] 142.0
Forza di serraggio max. [N/cm²] 160.0
Numero di poli 18.0
Connessione 7-PIN
Numero di canali 3.0
Tensione di alimentazione 400 V / 460 V
Numero di giri max. [1/min] 500.0
Peso [kg] 460.0

La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari