SPEEDY BAT
Battery-powered magnetic lifter for horizontal lifting of workpieces
Battery-powered electropermanent magnetic lifter with high holding force and process reliability
Description
Advantages – Your benefits
- Electrical connection only required during the charging process
Highest flexibility - Load lug with proximity switch to prevent accidental deactivation
The demagnetization command can only be activated once the workpiece is put down safely. - State-of-the-art electropermanent technology for one-time energy supply for MAG/DEMAG process
The force of the permanent magnets enables the load to be reliably handled even without a power supply. - Hand remote control included in the scope of delivery
Maximum ergonomics and control when moving the workpieces - High heat resistance
Safe operation of the lifting device up to 80°C
Optionen und spezielle Informationen
- Vielseitiger Magnetheber mit maximaler Zuverlässigkeit
Der elektropermanente Magnetheber SPEEDY BAT wurde entwickelt, um flache Werkstücke höchst zuverlässig zu heben. Er ist sehr vielseitig, da außer beim Aufladen kein elektrischer Anschluss erforderlich ist. Dank der standardmäßig mitgelieferten Batterie können bis zu 700 Magnetisierungs- und Entmagnetisierungsvorgänge durchgeführt werden.