AFS3 IOL 99
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
ID 1488904
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Segmento de vigilancia retroadaptable
- Control mediante IO-Link
- Para la detección de las posiciones "abierta" y "sujeta", así como "sujeta sin pin de sujeción"
- Monitorización de presencia de palé
- Indicado para: Módulo Ø 99
- Dimensiones: 44 x 38,2 x 16 mm
- Conexión roscada: M4
- Voltaje principal: 24 V DC
- Peso: 0.1 kg
Technical details
| 스레드 | M4 |
|---|---|
| 중량 [kg] | 0.1 |
제공 범위
모니터링 장치, 작동 매뉴얼