NI
感应接近式传感器
Dit product is een legacyproduct.
Alternatieve producten:
Induktive Näherungsschalter werden eingesetzt, um den gegenwärtigen Zustand von Automationskomponenten abzufragen. Die Näherungsschalter NI sind mit 30 cm angegossenem Kabel oder mit direktem Anschluss erhältlich.
Beschrijving
Vorteile – Ihr Nutzen
- Befestigung über Halter
für die einfache und schnelle Montage - Ausführung mit LED-Anzeige
zur Kontrolle des Schaltzustandes direkt am Sensor - Ausführung mit Standard-Steckverbinder
für einfache und schnelle Austauschbarkeit des Verlängerungskabels - Hochflexibles Kabel in PUR-Ausführung
für eine lange Lebensdauer - Näherungsschalter bündig einbaubar
für geringe Störkonturen in der Applikation
Optionen und spezielle Informationen
- Hohe Schutzart
IP67 in gestecktem Zustand für den Einsatz in sauberer oder staubiger Umgebung bzw. bei Kontakt mit Wasser. Die Funktionsfähigkeit bei Kontakt mit anderen Medien (Kühlschmierstoff, Säuren, Laugen usw.) ist häufig gegeben, kann von SCHUNK aber nicht garantiert werden. - Spannungsversorgung
10 - 30 V DC, Restwelligkeit < 15 % - Schaltungsart
PNP - Gewährleistung
24 Monate