arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRH-plus 30-H-M8 유사 그림

SRH-plus 30-H-M8

ID 359361

범용 스위블 헤드 SRH-plus, 크기: 30, 공압, 공압 및 전기 피드 스루, 충격 흡수 장치 버전: 하드, 회전 각도: 180 °, 말단 위치 조정 능력: 3 °, 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼, 통합형 전기 피드 스루 포함

  • 유체 피드 스루 수: 4
  • 출력 엔드의 E연결의 크기: M8
  • 토크: 9.5 Nm
Drehwinkel [°] 180
Endlageneinstellbarkeit [°] 3
Drehmoment [Nm] 9.5
Schutzart IP 67
Eigenmasse [kg] 4.5
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 145.0
Schwenkzeit ohne Aufbaulast [s] 1.4
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Durchmesser Anschlussschlauch 6 x 3.9 x 1.05
Anzahl Fluiddurchführungen 4.0
Max. Druck in der Fluiddurchführung [bar] 8.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.05
Anzahl abtriebsseitige E-Anschlüsse 6.0
Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse M8
Max. Spannung [V] 24.0
Max. Strom je Ader [A] 1.0
Max. Strom [A] 1.0
Länge X [mm] 96.0
Breite Y [mm] 153.7
Höhe Z [mm] 156.2
Moment Mx max. [Nm] 19.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 800.0
Wir liefern alle Einheiten auch in FKM-Ausführung. Sprechen Sie uns an.

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.

Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.

Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale. Con un arresto esterno si può ottenere la coppia completa anche nelle posizioni finali.

Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Condizioni standard
I dati tecnici menzionati si riferiscono a un ambiente di 20 °C e pressione atmosferica.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta