arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KMR HSK 63

KMR HSK 63

Buisje voor koelvloeistof

IDnr. 9799133

KMR HSK 63, Kühlmittelrohre
  • Für Schnittstelle: HSK 63
  • Durchmesser: 12 mm
  • Gewinde: M18x1
For interface HSK 63
D1 [mm] 12.0
L1 [mm] 11.5
L2 [mm] 36.5
G M18x1
Weight [kg] 0.025
HSK design with two O-rings - axially sealed - according to DIN 69895