TRIBOS-RM KD ER 32 Ø8x33.5
多角形ツールホルダー
ID 1388750
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
今すぐお問い合わせください
この製品はオンラインでのみお求めいただけます。
TRIBOS-RM KD ER 32 Ø8x33.5, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: ER 32
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 41.7 mm
- 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
- 最小トルク: 15 Nm
技術的詳細
| Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-RM |
| Interfaz del portaherramientas | ER 32 |
| Portaherramientas estándar | ISO 15488-A |
| Diámetro de sujeción D1 | 8 mm |
| Tamaño de sujeción ER | ER 32 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| L [mm] | 73.5 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 41,7 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 55.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 15.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
Compatible con todas las tuercas de sujeción de ER convencionales
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado
Modelo
Diseño de giro simétrico
Versión resistente a la refrigeración
Concentricidad
≤ 0,01 mm de 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tope de profundidad disponible como accesorio
Diseño cónico
Cono ER según la forma A DIN-6388
Versión cónica ER adicional disponible bajo consulta
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta