SBS-S-E 260
Accessoires klauwplaten standaard
ID 1300317
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Beschermhuls met spuitkoppen
- Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
- De koelvloeistof kan rechtstreeks op het werkstuk worden aangebracht door middel van een geïntegreerd sproeimondstuk
- Geschikt voor: ROTA NCE 260-81
- Diameter: 32 mm
- Gewicht: 2.2 kg
Technical details
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 48.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 67.0 |
| H | M6x10 |
| Weight [kg] | 2.2 |