Er zijn maar weinig industrieën die zo dicht tegen de grenzen van het technisch haalbare aanzitten als de lucht- en ruimtevaartindustrie. Materialen zoals titanium, delicate lichtgewicht structuren en strikt gecertificeerde processen stellen hoge eisen aan stabiliteit en efficiëntie. De interface van het productieproces bepaalt of het succesvol is of tot stilstand komt.
Om u te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn de oplossingen van SCHUNK ontworpen voor veeleisende toepassingen. Onze klem- en grijpsystemen bieden de hoogste rondloopnauwkeurigheid, betrouwbare procescontrole en hoge efficiëntie – van modulaire kleminrichtingen voor structurele componenten tot geautomatiseerde hantering van turbineschoepen.
Dat is het SCHUNK-effect. Samen versnellen we uw productie met precisie, zonder compromissen te sluiten.
Neem contact met ons op!
Ervaar het SCHUNK-effect:
- Aanzienlijk langere machinelooptijd
Kortere voorbereidingstijden, stabiele voorbereidingen en automatiseerbare systemen verhogen de looptijd van de machines. - Net zo betrouwbaar als een automatische piloot
We garanderen de kwaliteit van uw onderdelen en bieden reproduceerbare processen van onbewerkt materiaal tot afgewerkte componenten. - Eén partner voor de hele procesketen
Wereldwijd ondersteunen we ruimtevaartprojecten en ontwikkelen we oplossingen die precies zijn afgestemd op uw toepassing: van standaardproducten tot klantspecifieke engineering
Motor
Krachtig en innovatief om aan de hoogste kwaliteitsniveaus te voldoen
Motoronderdelen zijn gemaakt van zeer sterke superlegeringen die moeilijk te bewerken zijn. Hier komen hoge thermische belastingen samen met krappe toleranties.
SCHUNK ondersteunt u met proceszekere oplossingen voor uw productiebehoeften – van trillingsarme machinale bewerking tot reproduceerbare maatnauwkeurigheid.
Motoronderdelen machinaal bewerken
Bladschijven
Bladschijven stellen de hoogste eisen aan precisie, procesveiligheid en onderdelenbescherming. We ontwikkelen klemoplossingen op maat die een hoge rondloopnauwkeurigheid, gedefinieerde krachtverdeling en trillingsarme machinale bewerking garanderen.
Turbinerotoren
Bij turbinerotoren ligt de nadruk op maximale rondloopnauwkeurigheid en stijfheid gedurende elke bewerkingsfase. Stijve, nauwkeurige SCHUNK klemoplossingen verminderen trillingen, verkorten de voorbereidingstijden en verhogen de procesveiligheid.
Uw toegevoegde waarde voor procesveilige motorfabricage
- Complexiteit beheersbaar maken
Geavanceerde klemoplossingen passen zich betrouwbaar aan veeleisende geometrieën en processen met meerdere fasen aan. - Efficiëntie tijdens het hele bewerkingsproces
Stabiele werkstukopspanning, korte instelprocessen en krachtige gereedschapshouders verminderen de stilstandtijd en verhogen de productiviteit bij de productie van motoren. - Veiligheid gedurende het proces
Reproduceerbare nauwkeurigheid en eenvoudige hantering scheppen vertrouwen in componenten die van cruciaal belang zijn voor de veiligheid.
Een oplossing aanvragen voor motorbewerking
Chassis
Efficiënt en duurzaam voor veilig grondcontact
Om de volledige belasting tijdens de landing te kunnen dragen, worden de chassisonderdelen gemaakt van titanium of van staal met een hoge treksterkte als massieve constructies. De uitdaging ligt in de nauwkeurige bewerking van deze grote en zware componenten.
SCHUNK biedt passende spanoplossingen, van klemkrachtblokken voor hoge klemkrachten tot modulaire klemelementen die werkstukken met minimale vervorming vastzetten.
Uw toegevoegde waarde voor nauwkeurige chassisproductie
- Nauwkeurige machinale bewerking van massief gesmede werkstukken
Exacte positionering en herhaalbare klemming waarborgen strakke toleranties voor grote en massieve werkstukken. - Flexibiliteit dankzij modulair ontwerp
Onze klemsystemen hebben een werkstukspecifiek ontwerp en een modulaire structuur. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen onderdelenfamilies eenvoudig in hetzelfde apparaat worden geklemd. - Stabiele bewerkingsprocessen
Robuuste ontwerpen en hoge houdkrachten waarborgen trillingsvrije machinale bewerking en betrouwbare resultaten met zeer sterke materialen.
Bespreek het klemconcept voor chassisonderdelen
Structurele onderdelen
Flexibel en stabiel voor de hoogst mogelijke procesveiligheid
Of het nu gaat om frames, ribben of grote aluminium onderdelen; constructietechniek combineert lichtgewicht constructies met grote afmetingen. De productie van deze vaak dunwandige en trillingsgevoelige componenten vereist nauwkeurige aandacht.
SCHUNK biedt een procesveilige en flexibele opstelling die materiaalspanningen vermijdt en uw cyclustijden verkort.
Structurele onderdelen verwerken
Langsliggers
Maximale maatnauwkeurigheid voor langsliggers: dankzij de hybride klemming met centrische klemspanners en zwevende klemelementen wordt een vervormingsvrije bewerking gewaarborgd. Een palletsnelwisselsysteem optimaliseert de omstelling voor korte voorbereidingstijden en grote flexibiliteit.
Vleugelrib
Met VERO-S Aviation kunt u structurele onderdelen sneller en nauwkeuriger vervaardigen. Het flexibele palletsnelwisselsysteem kan worden ontworpen voor verschillende structurele componenten en machines en vermindert het aantal set-ups.
Uw toegevoegde waarde voor de productie van gevoelige structurele componenten
- Kortere doorlooptijden
Sneller instellen en minder klembewerkingen versnellen het hele productieproces. - Hoge flexibiliteit
Klemoplossingen passen zich gemakkelijk aan verschillende componentgroottes, batchgroottes en geometrieën aan. - Constante processtabiliteit
Klemming met geringe vervorming en eenvoudige hantering zorgen voor reproduceerbare kwaliteit, zelfs bij dunwandige structuren.
Beoordeel de aanvraag met experts
Klemmen van structurele onderdelen met VERO-S Aviation
Met de SCHUNK VERO-S Aviation klemeenheden kan de volledige spanopstelling snel en uitzonderlijk efficiënt worden ingesteld dankzij een speciale lagering van het palletsnelwisselsysteem VERO-S van SCHUNK.
Procesoptimalisatie
Betrouwbaar en nauwkeurig voor veilige processen
Efficiëntie in de lucht- en ruimtevaartindustrie wordt niet alleen bereikt door afzonderlijke componenten of productiestappen, maar door hun gecoördineerde interactie gedurende het hele productieproces.
SCHUNK denkt verder dan alleen het component: wij optimaliseren uw volledige procesketen. Dit begint bij het minimaliseren van voorbereidingstijden en eindigt met volledig geautomatiseerde producties. Samen zorgen we ervoor dat u het uiterste uit uw potentieel haalt en uw productiviteit naar een hoger niveau tilt.
Oplossingen voor procesoptimalisatie
Kortere insteltijd
Minimalisering van de voorbereidingstijd als succesfactor: VERO-S is de universele interface voor uw productiebehoeften. VERO-S kan voor handmatige of geautomatiseerde processen worden aangepast aan elke machine, zoals een 3-, 4- of 5-assig bewerkingscentrum, een compacte machine of een portaalmachine.
Procesveilig afdraaien
Ons productassortiment biedt hoge klemkrachten en een uniek assortiment voor elke vereiste. ROTA draaibankklemmen waarborgen processtabiliteit bij een verscheidenheid aan draaitoepassingen, van het nauwkeurig machinaal bewerken van delicate ringen tot het veilig bevestigen van asymmetrische componenten.
Trillingsarm metaal snijden
Hoge demping gecombineerd met sterke klemkrachten: ons onderhoudsarme productassortiment biedt een optimale oppervlaktekwaliteit zonder externe instelapparatuur. Hoogtepunten, zoals TENDO Slim 4ax, verbeteren de toegankelijkheid bij 5‑assig bewerken en zorgen voor een langere gereedschapslevensduur bij het bewerken van complexe ruimtevaartstructuren.
Krachtige gereedschapshouders en werkstukbevestiging
Onze gereedschapshouders en werkstukbevestiging ondersteunen de vereisten van titanium- en aluminiumbewerking door het gebruik van hoge spankrachten. Of het nu gaat om het handmatig beladen van complexe geometrieën bij 5-assig machinaal bewerken of om het automatisch beladen van grote hoeveelheden werkstukken, wij bieden de meest geschikte en betrouwbare gereedschapshouders en werkstukbevestiging.
Automatisering
Uw partner voor automatisering in de lucht- en ruimtevaart: of het nu gaat om automatisch beladen van werkstukken of het hanteren van complexe opspanranden: SCHUNK biedt u de juiste oplossing voor uw geautomatiseerde proces.
Uw toegevoegde waarde in oplossingen voor procesoptimalisatie
- Minder inactieve tijd, meer draaitijd
Snel verwisselbare pallettechnologie in combinatie met de juiste klemtechnologie verkort het instelproces en verhoogt de flexibiliteit van uw productie. - Verhoog de productiviteit
Nauwkeurige kleminrichtingen en krachtige gereedschapshouders maken stabiel machinaal bewerken en efficiëntere snijparameters mogelijk. - Volgende stap: automatisering
Gestandaardiseerde interfaces en modulaire systemen vormen de basis voor geautomatiseerde processen en schaalbare productieconcepten.
Optimalisatiepotentieel bespreken
Ervaar het SCHUNK-effect:
Vraag een vrijblijvende offerte aan en laten we samen aan de slag gaan!
Tel. +49-7133-103-2555
Write an email
Wereldwijde bedrijfsontwikkeling lucht- en ruimtevaart