arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSE3-PH IOL

NSE3-PH IOL

Elektromechanické upínací moduly
Modul rychlé výměny palet s inovativním piezohydraulickým pohonem jako alternativa k pneumaticky ovládaným modulům rychlé výměny palet.

Innovaties - uw voordelen

  • Geen dure perslucht nodig
    Aanzienlijke kostenbesparingen
  • Aansturing via piëzohydraulische aandrijving
    Dit garandeert bijna dezelfde trekkrachten in dezelfde installatieruimte als NSE3-klemmodules
  • Geïntegreerd sensorsysteem
    Geen extra interferentiecontour
  • Besturing via IO-Link
    Voor eenvoudige integratie in veelgebruikte veldbussystemen
  • Breed scala aan opvraag- en verzendopties
    Ideaal voor automatiseringstoepassingen
  • Maximale procesbetrouwbaarheid
    Dankzij verschillende opvraagmogelijkheden en het verzenden van foutmeldingen
  • Bewaking van de klemsledepositie
    Voor de statussen "open" en "geklemd"
  • Geïntegreerde bewaking van palletaanwezigheid
    Via geïntegreerde inductieve naderingssensor
  • SCHUNK modulair systeem
    Kan 100% worden geïntegreerd in het enorme modulaire SCHUNK NSE3-systeem
  • Positionering via korte conus
    Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm
  • De modules zijn van roestvrij staal en volledig afgedicht
    Lange levensduur en maximale procesveiligheid
  • Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
    De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een stroomstoring behouden
  • Optionele conusafdichting
    Beschermt de wisselinterface tegen koelvloeistof, stof en spanen

Opties en speciale informatie

  • Innovatieve aandrijving voor maximale prestaties
    VERO-S NSE3-PH IOL is het meest innovatieve klemsysteem op het gebied van elektromechanische klemsystemen - met onverslaanbare prestaties. De piëzohydraulische aandrijving bereikt bijna dezelfde trekkrachten met een elektromechanisch palletsnelwisselsysteem als met het vloeistofbediende klemsysteem in dezelfde inbouwruimte. Vooral als het gaat om het volledig vervangen van pneumatische systemen, kunt u niet om deze module heen.
  • Hoge procesbetrouwbaarheid dankzij geïntegreerd sensorsysteem
    Het volledige besturings- en sensorsysteem is volledig geïntegreerd in de module, zodat er geen extra interferentiecontouren ontstaan. Naast de innovatieve aandrijving zijn zowel de bewaking van de posities van de klemslede als de aanwezigheid van de pallet volledig geïntegreerd in de module. Alle gegevens worden verzonden via een IO-Link-interface, waardoor de module eenvoudig kan worden geïntegreerd in alle gangbare veldbussystemen.