KBU-M12L-G
Conectores/enchufes y carcasas ajustables
ID 1502044
Conector, Tamaño de la conexión del enchufe: M12
- Conexión: M12 con codificación L
- Número de conductores: 4
- Corriente máx.: 0.5 A
Información técnica
| Thread sensor sided | M12 L-coded |
|---|---|
| Angled connector, sensor side [°] | 0 |
| Connector control cabinet side | open wire strands |
| Angle control cabinet sided [°] | 0 |
| Number of wires | 4.0 |
| Wire cross section [mm²] | 2.5 |
| Max. current per wire [A] | 0.5 |
| Max. current [A] | 0.5 |