arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RMS 80-S-M8 Vergelijkbare illustratie

RMS 80-S-M8

Reedschakelaars

IDnr. 377721

Reedschakelaars RMS

  • Aantal schakelpunten: 1
  • Schroefdraad sensorzijde: M8x1
  • Sluiter
  • Kabellengte: 30 cm
  • Elektrische aansluiting: M8
  • Nominale spanning: 24 V
Meetprincipe reed
Schakelfunctie Sluiter
Aantal schakelpunten 1
Gewicht [kg] 0.01
Min. omgevingstemperatuur [°C] -5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 70.0
Dichtheid IP (sensor) 67
Dichtheid IP (sensor, verbonden) 67
Led-indicator in sensor geen
Spanningstype DC/AC
Nominale spanning [V] 24.0
Min. spanning [V] 0.5
Max. spanning [V] 120.0
Max. schakelstroom [A] 0.4
Kabeldiameter D [mm] 2.1
Min. buigradius (dynamisch) [mm] 21.0
Min. buigradius (statisch) [mm] 10.5
Aantal pinnen 3.0
Aantal draden 2.0
Kabeldoorsnede [mm²] 0.14
Kabellengte L [cm] 30.0
Kabelconnector/kabeluiteinde M8