arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTS 160-12500-700 图片仅供参考

FTS 160-12500-700

力/扭矩传感器

ID 1598251

Force/torque sensor FTS, Size: 160

  • Measuring range Fx, Fy: ± 5000 N
  • Measuring range Fz: ± 12500 N
  • Measuring range Mx, My: ± 700 Nm
  • Measuring range Mz: ± 700 Nm
  • IP protection class: 67
Eigenmasse [kg] 5.1
Schutzart IP 67
Messbereich Fx, Fy [N] ± 5000
Messbereich Fz [N] ± 12500
Messbereich Mx, My [Nm] ± 700
Messbereich Mz [Nm] ± 700
Auflösung Fx, Fy [N] 0.25
Auflösung Fz [N] 0.5
Auflösung Mx, My [Nm] 0.028
Auflösung Mz [Nm] 0.021
relative Anzeige Abweichung bezogen auf den Messbereich <1,0 %-fs
max. Anzeige Abweichung Fx, Fy [N] 50.0
max. Anzeige Abweichung Fz [N] 125.0
max. Anzeige Abweichung Mx, My, Mz [Nm] 7.0
max. Abtastrate [Hz] 1000.0
max. Ausgaberate (UDP) [Hz] 2000.0
Informationen zum Zubehör Zusätzlich zum FTS-Sensor werden Anschlusskabel und Interface Box benötigt

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 1 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Spritzwasserschutz
IP67 standardmäßig

Gehäuse
Aluminium und Edelstahl

Gewährleistung
24 Monate