TRIBOS-S SRE SO 10
Redukční vložka otevřená na straně
IDnr. 206081
TRIBOS-S SRE SO 10, Redukční vložka otevřená na straně
- Pro upínací průměr: Ø6
- Délka L1: 35 mm
Technische gegevens
| Voor klemdiameter | Ø6 |
|---|---|
| D2 [mm] | 10.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Gewicht [kg] | 0.65 |