arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO P CAT 50 Ø25x81 Vergelijkbare illustratie

TENDO P CAT 50 Ø25x81

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 1447947

TENDO P CAT 50 Ø25x81, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO Platinum
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 50
  • Klemdiameter: 25 mm
  • Uitstekende lengte: 81 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 400 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Platinum
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 50
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
Klemdiameter D1 25 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 68.0
D6 [mm] 41.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 81 mm / 3.2"
L2 [mm] 57.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.4
L5 [mm] 61.95
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 400.0
Gewicht [kg] 3.4
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Štandardne je k dispozícii otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
TENDO Platinum s Cool Flow je k dispozícii na vyžiadanie