arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ASL 2-G1/8 Illustrazione simile

ASL 2-G1/8

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Ident.-Nr. 1315007

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Anschlussleiste mit Schnellentlüftung
  • Anschluss: 2x G1/8
  • Passend zu: NSL3 200-V1-T, NST3 400-250, 500-300
Technische Daten:
  • Abmessungen: 60 x 55 x 72,6 mm
  • Betätigungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 0.36 kg
Anschluss 2x G1/8
Betätigungsdruck [bar] 6.0
Gewicht [kg] 0.36

Lieferumfang
Anschlussleiste