ASL 4
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
IDnr. 1368298
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Bloc de connexion pour actionner jusqu'à quatre piliers de serrage
- Fixation par l'avant: 1 x piliers ouverts et 1 x fonction turbo
- Fixation arrière: 8 x tuyaux Ø 6 mm
- Compatible avec: WDP-5X-BM 99-60, WDP-5X-BMG 99-60, WDP-5x-BMR 99-60
- Dimensions: 150 x 99 x 40 mm
- Pression d'actionnement: 6 bar
- Poids: 0.8 kg
Technische gegevens
| Pression d'actionnement [bar] | 6.0 |
|---|---|
| Poids [kg] | 0.8 |
Etendue de la livraison
Bornier