SP-VL 50-12-SPC
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
IDnr. 471410
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Extensão do pino de fixação
- Para levantar a peça e reduzir o contorno de interferência
- Com pino de retenção
- Dimensões: Ø138 x 50 mm
- Força de retenção M12: 50 kN
- Paralelismo plano: 0.02 mm
- Peso: 3.6 kg
Technische gegevens
| A [mm] | 50.0 |
|---|---|
| C [mm] | 28.0 |
| Força de retenção M12 [kN] | 50.0 |
| Paralelismo plano [mm] | 0.02 |
| Variante | Pino de fixação |
| Peso [kg] | 3.6 |
Escopo de fornecimento
Extensor de pino de fixação, pino de fixação, parafuso de fixação, manual de operação