SP 200-1
Insertos de sujeción
ID 194140
SP 200-1, Insertos de sujeción
- altura H: 10 mm
- Longitud L: 25.5 mm
- Anchura B: 16 mm
- Rosca G: M6
Información técnica
| 높이 H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 길이 L [mm] | 25.5 |
| B 너비 [mm] | 16.0 |
| 스레드 G | M6 |