arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TBA-D 315 Vergelijkbare illustratie

TBA-D 315

Steunklemmen

IDnr. 1498198

Standaard spanklemmen

Productkenmerken
  • Omkeerbare steunklem
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Interface 1: W-160
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 315
Technische gegevens
  • Afmetingen: 141,7 x 160 x 77 mm
  • Gewicht: 5.8 kg
Breedte [mm] 160.0
Hoogte [mm] 77.0
Diepte [mm] 27.0
Geschikt voor 315
Gewicht [kg] 5.8

Levering
Steunklemmen