GWU-M 125-38
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 1429615
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anchura de los soportes de piezas de 125 mm
- Para la colocación de piezas
- Ancho: 125 mm
- Altura: 38 mm
Technische gegevens
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 38.0 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas